HST3 au lieu du HST3-R en milieu étanche

Posté par Abdoualmost 5 years ago
HST3 au lieu du HST3-R en milieu étanche

Bonjour à vous ,
Des chevilles HST3 ont étés préscrites pour fixation de façade dans une ville maritime avec pollution , mais les fixations se trouvent dans un milieu étanche et couvert. Est ce qu'on est toujours dans l'obligation de procéder aux HST-R malgrès l'étanchéité ? Si non le bureau de controle demande un texte extrait de la norme , ou un argument qui nous permet de réalisation des chevillages HST3 ( sans avoir recours à l'inoxydable ) .
Cordialement.
Abdou ,
Field Engineer.

HST3,étanchéité,HST3-R

1 Réponse
Posté par Yannick Salaunalmost 5 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour monsieur Abdou,

Merci pour votre question.

Hilti en tant que fournisseur est en mesure de vous donner conformément aux Evaluations Technqiue Européennes le type de protection ou de matière à utiliser selon l'anbiance à la corrosion autour de la fixation.

Pour les chevilles HST et HST3 :

Conditions d’utilisation (conditions environnementales) :
• Cheville métallique d’expansion Hilti HST et HST3 en acier galvanisé :
Structures soumises à des conditions internes sèches
• Cheville métallique d’expansion Hilti HST-R et HST3-R en acier galvanisé A4 :
Structures soumises à des conditions internes sèches, ainsi que structures soumises à une exposition atmosphérique extérieure (y compris environnements industriels et marins) ou à une exposition à des conditions internes d’humidité permanente, s’il n’existe pas de conditions particulièrement agressives. Ces conditions particulièrement agressives incluent par exemple une immersion permanente ou régulière dans l’eau de mer ou une zone arrosée par l’eau de mer, une atmosphère chlorée telle que celle des piscines intérieures ou soumise à une pollution chimique extrême (p. ex. dans les usines de désulfuration ou les tunnels routiers dans lesquels des matériaux de déverglaçage sont utilisés).
• Cheville métallique d’expansion Hilti HST-HCR en acier à haute résistance à la
corrosion :
Structures soumises à des conditions internes sèches, ainsi que structures soumises à une exposition atmosphérique extérieure dans des conditions internes d’humidité permanente ou dans d’autres conditions particulièrement agressives. Ces conditions particulièrement agressives incluent par exemple une immersion permanente ou régulière dans l’eau de mer ou une zone arrosée par l’eau de mer, une atmosphère chlorée telle que celle des piscines intérieures ou soumise à une pollution chimique (p. ex. dans les usines de désulfuration ou les tunnels routiers dans lesquels des matériaux de déverglaçage sont utilisés).

L'évaluation de l'environnement à la corrosion est de la responsabilité du maitre d'oeuvre et/ou du bureau de contrôle.
Nous vous invitons à vous rapprocher de lui pour définir le type de protection à la corrosion adaptée à votre projet.

Cordialement.

Yannick
Ingénieur Expert.

Résistance à la corrosion,Conditions environnementales