Imposer un choix de longueur de cheville

Posté par SEBASTIEN BOISSETalmost 2 years ago
Imposer un choix de longueur de cheville

Bonjour

Sur un sujet, Profis me propose des chevilles HST3-R M16x220 120/100

Comment tester d'autres chevilles mais plus courte, les HST3-R M16x170 70/50 ?

Merci

Cheville,longueur

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'halmost 2 years ago

Bonjour Monsieur,
Depuis 2021, la cheville HST3-R M16 possède une implantation variable, pour votre plus grand bénéfice : au lieu de 2 implantations fixes hef1 / hef2 de 65 et 85 mm (hef2 homologuée en sismique), vous avez 2 plages de 65-84 mm et 85-160 mm.
Profis Engineering, en fonction de la configuration et de vos efforts, va vous proposer une implantation optimisée à 100% et une longueur de cheville adaptée à celle-ci et à votre épaisseur de pièce à fixer.
Juste à côté du bouton implantation optimisée (dans le bas du sélecteur de la fenêtre principale), vous avez le bouton personnalisée et pouvez saisir la valeur souhaitée à côté. Si non homologuée ou impossible, PE vous prévient.
N'hésitez pas à nous envoyer votre fichier .pe à l'adresse fr-servicetechnique@hilti.com.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h