Justification cheville ancienne en réhabilitation

Posté par Dimitri Andreeffabout 2 years ago
Justification cheville ancienne en réhabilitation

Bonjour,
Je suis ingénieur travaux sur un chantier de réhabilitation. Je cherche à justifier une cheville d'origine dans un béton C20/25, posé en 1991. La cheville en question est HSL M16x25.
De manière générale comment justifier les caractéristique techniques de vos chevilles anciennes ? Avez-vous une bibliothèque d'archive ? Comment justifier la durée de vie de ces chevilles ?
Merci bonne journée

Cheville,Justification,ancienne,réhabilitation

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'habout 2 years ago

Bonjour Monsieur,
Sauf réhabilitation lourde, la vérification des chevilles est à priori à effectuer avec les homologations valides à l'époque de la pose des chevilles ou de la délivrance du permis de construire.
Les ETE n'existaient pas (1998 : HST) et les cahiers des charges correspondaient à un coefficient de sécurité global au lieu de coefficients partiels de sécurité. La résistance de la cheville unitare était diminuée en fonction de coefficients d'entraxes et de distance au bord libre, en fonction de la direction de la charge (pas de calcul séparé de la traction et du cisaillement, recombinés ensuite).
Vous trouverez en pièce jointe le cahier des charges de 1988. Le plus vieux document scanné dont nous disposons est le manuel technique international de 1982.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études

HSL,cahier des charges