Retour
Panier

Module d'Young Acier et béton

Posté par Nicolas GAMEIROover 1 year ago
Module d'Young Acier et béton

Bonjour,
Je souhaiterais avoir des informations sur les modules d'Young de l'acier et de béton utilisés par la version 2.9.0 de HILTI Profis Anchor pour les calculs de répartition d'effort dans l'hypothèse de platine rigide.
Dans le rapport pdf aucun module d'Young n'est indiqué ni pour l'acier ni pour le béton alors que c'est le cas dans HILTI Profis ENGINEERING.

Pouvez-vous me confirmer les valeurs de 210 GPa pour l'acier (hypothèse de S235) et l'utilisation du module d'Young Ecm de l'Eurocode 2 pour calculer le module d'Young du béton en fonction de sa classe ?

Acier,profis,beton

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'hover 1 year ago
Vérifié par Hilti

Bonjour Monsieur,
Le calcul des efforts dans les chevilles (sauf version premium de Profis Engineering et vérification FEM de sa rigidité) est effectué sur la base d'une platine rigide et d'une déformation linéaire du béton en compression sous la platine et de l'acier en traction des chevilles (analogue à l'hypothèse de Bernoulli, cf. EN1992-4:2018 §6.2.1 point b) ).
Le module de rigidité de l'acier pris en compte est de 200 GPa et celui du béton de 30 GPa (30 000 N/mm²), avec donc un rapport de 6,66. Le fichier joint explicatif joint reste d'actualité.

Profis Engineering,module de rigidité élastique