Optimisation du coefficient alpha eq

Posté par Alexis DE SOUSA CARVALHOover 1 year ago
Optimisation du coefficient alpha eq

Je souhaite calculer la tenue de mes chevilles, j'obtiens un ratio limite et en cherchant comment l'optimiser je me suis rendu compte que le calcul HILTI utilisait un alpha eq = 0,85 pour une cheville seule en extraction/glissement.
Cependant, l'eurocode 2 semble préconiser un alpha eq = 1 dans cette situation.
Est-il possible de recalculer mon admissible dans mon post-traitement en considérant un apha eq = 1 ?
Merci.

Cordialement,

Chevilles,optimisation,alpha eq

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'hover 1 year ago
Vérifié par Hilti

Bonjour Monsieur,
Comme vu par mail, Profis Engineering prend bien en compte un coefficient alpha eq =1 pour une cheville unitaire et 0.85 (ancrage à tête, cheville à verrouillage e forme comme votre HDA) ou 0.75 pour les groupes.
Je précise juste que ce coeff de groupe s'applique à priori même pour des chevilles "unitaires" car en groupe mais avec un entraxe supérieur à l'entraxe caractéristique scr,N ou scr,sp. Il s'agit d'un coefficient de comportement lié à l'EN1992-4:2018, tout comme en cisaillement le coeff alpha gap=0.5 si espace annulaire non rempli (facteur bien visible dans l'homologation du DIBT de la cheville HDA pour centrale nucléaire en Allemagne, bien antérieure à la publication de l'Eurocode 2 partie 4).
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h