Retour
Panier

Option pour dimensionnement des chevilles avec un calage

Posté par Marion Girardabout 3 years ago
Option pour dimensionnement des chevilles avec un calage

Bonjour,

J'ai une vérification de chevillage à effectuer avec une grande hauteur de calage (cales acier sous poteau de charpente métallique). Je m’interroge sur le choix des réglages dans la partie "Ecartement".

En effet, j'aurai tendance à utiliser le paramètre "Montage avec écartement et couche intermédiaire". Mais est-ce qu'il ne faut pas utiliser "Montage avec écartement et écrou contre le béton" sauf si les cales sont soudées entre elles et à la platine du pied de poteau? Ou, dans le cas d'une soudure cale/platine, est-ce qu'on doit considérer alors une platine plus épaisse dans le logiciel? sauf peut-être dans le cas où les cales ou des plus grands interstice que le trou dans la platine?

Autre point, j'ai du mal à comprendre quelle rotation est prise en compte dans le "Niveau d'encastrement".

Merci.
Cordialement,
MG

Profis Engineering,Chevilles,calage,écartement

3 Réponses
Posté par Mickaël Le Ménac'habout 3 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour Madame,
Le mieux est de se référer directement au code de calcul, l'EN1992-4:2018, §6.2.2.3, même si dans votre cas le mortier de calage (d'au moins 30N/mm² sans être inférieure à celle du béton) est constitué de cales métalliques.
Si la surface des cales est au moins égale à celle de la platine, vous êtes dans un cas de calcul avec une couche intermédiaire, donc soit en capacité réduite si les conditions le permettent (calage de 40 mm ou moins et de moins de 5Ø, pas de traction), soit en flexion guidée dans le sens du cisaillement.
En revanche, si la surface des cales est moindre, il faudra vérifier la flexion car ce cas n'est pas prévu dans le code de calcul, mais "si la platine de fixation de peut pas tourner" tel que décrit dans l'EC2-4, votre coefficient d'encastrement est de 2, la moitié du moment d'encastrement étant absorbé par le calage (dans le cas ou le trou de passage dans la platine et les cales est inférieur ou égal au Ø spécifié dans le tableau 6.1 "espace annulaire").

Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études

calage,Flexion,Flexion guidée,EN1992-4:2018

Posté par Corentin BURBANover 2 years ago

Bonjour je rebondis sur ce poste pour avoir d'autres précisions.

Dans mon cas, le calage est "assuré" par du bois, cela pose soucis car celui ci gonfle avec l'humidité et se rétracte avec la chaleur. De ce fait, les gardes corps sont très souples, et les chevilles ne travaillent pas correctement.

Quels paramètres prendre dans ce cas pour être défavorable?



Posté par Mickaël Le Ménac'hover 2 years ago

Bonjour Monsieur,
Le bois est généralement considéré comme un calage avec flexion guidée (coeff d'encastrement de 2 : le bois absorbe la moitié du moment de flexion).
Ceci est valable dans la limite où sa résistance à la compression est au moins égale à 30N/mm² (donc de mémoire 2-3 essences ne peuvent pas convenir, comme le peuplier) ou à celle du béton support, et que sa surface est au moins égale à celle de la platine, conformément à l'EN1992-4:2018.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études