Pose barreaux inox type via ferrata

Posté par Floover 4 years ago
Pose barreaux inox type via ferrata

Bonjour, quel resine préconisez vous pour sceller des barreaux inox dans du rocher Granite. La température dans la nuit ne descend pas en dessous de -10 degrés.
Merci d'avance

Température,Granit

1 Réponse
Posté par Yannick Salaunover 4 years ago

Bonjour,

Les résines pour les cellements de broches de Via Ferrata sont des résines Epoxy.
La résine Hilti pour cette application est la résine HIT RE 500 V4.
La plage de température pour une utilisation long terme de cette résine est de - 40°C à 55°C (température du support : Rocher).

Des essais sur site sont recommandés pour valider la bonne tenue des broches dans le rocher.

Cordialement.

Yannick
Ingénieur Expert

Via Ferrata,Broche d'escalade