prise en compte d'une chape sur la dalle

Posté par SEBASTIEN BOISSETover 4 years ago
prise en compte d'une chape sur la dalle

Bonjour, Comment prendre en compte un chape béton de 30 cm sur la dalle qui servira de fixation pour des HST-3 ?

dalle,chape

2 Réponses
Posté par Yannick Salaunover 4 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour monsieur Boisset,

Les chevilles sont homologuées pour une pose dans le béton et pas dans une chappe de ciment.

Si la cheville traversse une chape de ciment elle devrat être concidérée comme une cheville montée par écartement (flexion guidée) ce qui implique le calcul en flexion de la cheville sous charges de cisaillement.

Si votre structure est constituée de deux dalles béton superposées qui ne sont pas liées entre elles il faudra réaliser le calcul dans le 1er dalle en prenant en compte son épaisseur (uniquement) ou dans la seconde comme pour une chape (flexion guidée).

Cordialement.

Yannick

Ingénieur expert


Flexion guidée,écartement

1 comment on this reply
Posté par SEBASTIEN BOISSETover 4 years ago
Bonjour Mr Salaün. Tout d'abord, merci de ce retour. Il y aura en effet un dalle principale de 500 mm, qui sera recouverte par une chape de finition de 30 mm : (et non 30 cm comme indiqué dans ma première question). Ai-je aussi besoin du montage par écartement pour cette épaisseur de 30 mm pour des HST-3 (usuelle sur le site d'ORANO) ? et est-ce que Hilti propose des chevilles autres pour ce type de configuration (dalle chape de finition) ?

Posté par Yannick Salaunover 4 years ago

Bonjour Monsieur Boisset,
 
Le code de calcul EN 1992-4 considère qu'il faut prendre en compte la flexion des chevilles sous charges de cisaillement à partir d'un écartement entre la platine et le béton d'une distance < à 1/2 diamètre (ETAG 001 considère une distance ≤ à 1/2 diamètre).
 
Pour une chape de ciment de 30 mm il faudra certainement considérer le montage par écartement dans le calcul des chevilles sous charges de cisaillement.
 
Les chevilles manchonnée type HDA T ou HSL sont des chevilles qui ont une section d'acier supérieure (section du manchon en plus) ce qui leurs permet un meilleur comportement dans ce type de montage.

Cordialement.

Yannick
Ingénieur Expert


Ecartement

1 comment on this reply
Posté par SEBASTIEN BOISSETover 4 years ago
Parfait Merci pour cet accompagnement