Bonjour,
De quel texte Paragraphe de la norme XP98-405 est issue la valeur 400N (charge ponctuelle intérieur indiquée) car impossible de la retrouver
3.2 Charges du garde-corps (XP- P 98-405)
Charge linéaire verticale qv = 100,00 [daN/m]
Hauteur du point d'application des charges horizontales linéaires, intérieur
h,i = 1 150,0 [mm]
Charges horizontales linéaires, extérieur qh,o = 250,00 [daN/m]
Hauteur du point d'application des charges horizontales linéaires, extérieur
h,o = 1 150,0 [mm]
Charges horizontales ponctuelles, intérieur
Ph,i = 400 [N]
Hauteur des charges ponctuelles horizontales, vers l’intérieur
hi = 1 150,0 [mm]
Hauteur des charges ponctuelles horizontales, vers l’extérieur
ho = 1 150,0 [mm]
Bonjour,
La question a été transférée le 24/07/26 à 9H46 du service technique au marketing technique et aux homologations.
Cordialement
Cette charge ne doit pas paraitre. Il me semble que c’est une reprise de l’ancienne norme NF P 01-013 (1988), quand le module garde-corps a été développé pour la première fois.
En attendant une mise à jour interne éventuelle, l'utilisateur peut utiliser le module custom (personnalisé) pour modifier les charges manuellement.