Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer si un risque de rupture du bord de béton parelle un effort de cisaillement existe? si oui, cela voudrait dire que quel que soit la direction de l’effort de cisaillement, si C ( distance au bord) est près du bord => un risque de rupture du bord? quel effort est prendre en compte dans ce cas-là? Je vous joins un schéma de la configuration que je souhaite calculer. merci d'avance,
Bonjour Monsieur,
Le mode de rupture du béton en bord de dalle est à calculer pour tous les bords libres, sauf si un seul bord situé à une distance supérieure au maxi de (60Ø de chevilles; 10 fois la profondeur d'implantation hef).
Les efforts dans une direction opposée au bord libre considéré ne sont pas pris en compte.
Dans votre cas avec 4 chevilles M16 entraxe 8 ou 10 cm (entraxe noté de 10 cm / distance au bord de 6 cm) et donc une distance au bord de 5/6 cm sur un poteau de largeur 20 cm, le mode de rupture du béton en bord de dalle avec une charge verticale sera calculé sur les côtés, mais avec un facteur d'amélioration Ψα,V dépendant de l'orientation de la charge par rapport au bord, ici égal à 2 pour un calcul selon l'EN1992-4:2018 §7.2.2.5.
Pour la rupture en bord de dalle, la charge prise en compte est égale à celle des chevilles considérées, soit 2 chevilles donc VEd/2.
La surface mobilisée par une cheville unitaire à une distance au bord c1 est large de 3 c1 et profonde de 1.5 c1, éventuellement limitée par d'autres bords, des entraxes ou la profondeur du support. L'entraxe vertical sans interaction entre lignes de chevilles est donc égal à 3 c1, soit dans votre cas 180 ou 150 mm. Vous pouvez donc réduire votre entraxe vertical de 450 mm sans réduction de performance jusqu'à 150 ou 180 mm.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études
