Scellement tige Artéon 15/17

Posté par Pierre-Noé JOUVEover 4 years ago
Scellement tige Artéon 15/17

Bonjour,
Je dois calculer le scellement de plusieurs tiges Artéon 15/17 en surface d'un plancher collaborant (bac acier dalle de compression de 11 cm). Je dois appliquer à ces tiges des efforts de traction et de cisaillement très faibles.
Est-il possible d'assimiler la tige Artéon à un barre d'armature HA et d'utiliser la configuration Résine HIT-HY 200-A Rebar avec une barre HA de diamètre équivalent ? Sinon existe-t-il un autre moyen de dimensionner cet ancrage sur Profis Engineering ? Merci

résine,scellement chimique,Artéon,Rebar,tige artéon

1 Réponse
Posté par Expert Ask Hiltiover 4 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour Monsieur Jouve,
 
Il est possible de dimensionner avec notre logiciel Profis Engineering des fers à béton scellés à la résine considérés comme une cheville.
 
Pour une tige Artéon 15/17 (section :173 mm² ; Résistance ultime 95 KN) ) vous pouvez considérer un fer HA 14 mm dont la section est de 154 mm² et sa résistance maxi de calcul en traction de 60,71 kN ELU.
 
Avec le logiciel en choisissant la résine HIT HY 200 A Rebar 14 mm vous pourrez évaluer la résistance de la tige comme pour une cheville selon EN 1992-4 pour des sollicitations en traction et en cisaillement.
 
Cordialement.
 
Yannick SALAÜN

résine,Profis Engineering,Scellement de fer