Retour
Panier

Type de béton dans une gaine d'ascenseur en béton benché

Posté par Emmanuel Convardover 4 years ago
Type de béton dans une gaine d'ascenseur en béton benché

Bonjour, Dans une gaine d'ascenseur en béton banché (béton en compression), dois-je considérer ce béton comme fissuré pour l'option sismique de l'ascenseur ou est-ce que je peux toujours considérer ce béton comme non fissuré ? (Pour info, le code japonais considère du béton non fissuré dans leur code et utilisent des chevilles HSA)

béton fissuré,HSA,zone sismique,ancrage mécanique

2 Réponses
Posté par Yannick Salaunover 4 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour Monsieur Convard,

Un mur intérieur d'un batiment est concidéré comme un béton non fissuré pour le calcul statique.
Si par contre sur ce mur intérieur, vous dimensionnez une cheville pour reprendre des charges sismiques, alors le code de calcul concidère que la résistance des chevilles sera évaluée dans un béton fissuré. Dans ce cas selon la catégorie de performance de la cheville C1 ou C2 l'ouverture de la fissure sera différente (0.5 mm pour la catégorie C1 et 0.8 mm pour la catégorie C2).

Toute les chevilles ne sont pas évaluées dans des bétons fissurés, il faut donc vérifier sur l'ETE de la cheville si elle répond à cette exigence.
De plus une cheville évaluée en béton fissuré en statique n'est pas forcement évaluée pour des résistances sismiques.

La cheville HSA est une cheville pour béton non fissuré elle peut donc être utilisée pour un dimensionnement statique sur un mur intérieur de batiment en béton mais ne pourra pas être choisie pour vérifier un cas sismique.


Cordialement.
Yannick
Ingénieur Expert

béton fissuré,Catégorie de performance

2 comments on this reply
Posté par Yannick Salaunover 4 years ago
Bonjour monsieur Convard, Dans le cas d'un calcul statique d'une sollicitation sismique équivalente je choisirais de réaliser le calcul en béton fissuré sur la base des recommandations du CISMA de 2014. 2.2 Méthode de dimensionnement selon méthode française CISMA 8.2.2.1 Domaine d’application Le but de ce paragraphe est de proposer une méthode de dimensionnement des chevilles métalliques pour béton en zone sismique, sur la base d’une étude menée par le CSTB au cours de l’année 2003, à la demande du MTPS, relative aux chevilles soumises à des actions sismiques. 8.2.2.2 Hypothèses de base Trois conditions préliminaires sont retenues : 1. Utiliser une cheville portant le marquage CE sur la base d’un ATE selon ETAG 001 Parties 2 à 5 pour un usage en béton fissuré (option 1 à 6). De ce fait je ne choisirais pas la cheville HSA. Cordialement. Yannick SALAÜN

Posté par Emmanuel Convardover 4 years ago
Bonjour Monsieur Salaün, Merci beaucoup pour votre réponse. En fait nous transcrivons un cas de charge sismique en charge statique sur nos équipements ( accélération Ad horizontale qui est traduit en force statique). Peut-on envisager qu'il s'agit d'un calcul de charge statique dans ce cas là et donc conserver des chevilles HSA si toute fois la charge le permet toujours ? Cordialement Emmanuel Convard

Posté par Emmanuel Convardover 4 years ago

Bonjour Monsieur Salaün,
Merci pour vos réponses précises et pour le temps consacré à me répondre.
Cordialement
Emmanuel Convard