Type de chevilles HUS4-H PROFIS Engineering

Posté par Christophe DUDOGNONover 3 years ago
Type de chevilles HUS4-H PROFIS Engineering

Bonjour la cheville type HUS4-H diamètre 16mm et longueur 205mm (référence #2333578) n'est pas proposée sur le logiciel PROFIS Engineering. Est-ce normal?
Merci pour votre retour afin que je puisse finaliser la modélisation et note de calcul désirée.

Cordialement,
C. DUDOGNON

chevilles mécaniques,M16

1 Réponse
Posté par Cheryl SANGLIover 3 years ago

Bonjour Monsieur,

Merci d'avoir sollicité le Service Technique.

De manière générale, nos chevilles mécaniques sont homologuées pour une mise en place à des profondeurs d’implantations effectives bien précises (noté hef lors de la lecture de la note de calcul).Il peut y avoir deux ou trois profondeurs possibles. La profondeur hef est une côte théorique utilisée pour le calcul de la résistance de la cheville. Directement liée à cette implantation, nous retrouvons l’épaisseur de platine qui peut être fixée au maximum. Pour une longueur de cheville définie, plus l’implantation sera importante et plus l’épaisseur que l’on pourra fixer sera faible.

Exemple: pour une profondeur d'implantation effective hef = 66 mm et une épaisseur de pièce à fixer de 80 mm, la HUS4-H 16x205 mm sera automatiquement proposée.
(voir image en pièce jointe).

Pour plus d'infos, je vous invite à vous rapprocher du Service Technique : FR-ServiceTechnique@hilti.com

Cordialement,
Cheryl SANGLI
Ingénieur Conseils - Etudes
Département Conseils et Services techniques