Retour
Panier

Dimensionnement d'ancrages pour des configurations non couvertes par l'EC 2-4

Dimensionnement d'ancrages pour des configurations non couvertes par l'EC 2-4

00:00 Introduction aux configurations de chevilles couvertes par l'EC2-4 01:55 Exemples de configurations non décrites par l'EC2-4 05:06 Comprendre la méthode SOFA 09:55 Appliquer la méthode SOFA au dimensionnement 10:45 Cas N°1 - Fixation proches d'un bord sous Charge de cisaillement 17:46 Cas N°2 - Montage avec écartement avec couche intermédiaire 21:50 Cas N°3 - Montage avec écartement sans couche intermédiaire 29:32 Cas N°4 - Configuration circulaire 34:20 Cas N°5 - Platine à percements multiples 36:39 Conclusion, questions et réponses


1.9K
Est publié December 11th, 2023