NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 4S-22 (125 mm)

Meuleuse d'angle sans fil et sans charbon avec vitesse réglable pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)

  • Tension nominale: 21.6 V
  • Diamètre du disque: 125 mm
  • Profondeur de coupe max.: 34 mm

Les clients ont également recherché meuleuse sans fil, meuleuse 125 sans fil, Meuleuse d'angle droit, AG 4 or AG4.

Choisir les options

Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
Une erreur s'est produite - veuillez nous contacter

Veuillez nous contacter