Nuron
Scie sabre à une main SR 4-22









Scie sabre sans fil à une main avec moteur à induction, légère et compacte pour la démolition quotidienne et la découpe rapide et précise (plateforme de batteries Nuron)
- Matériau support: Bois avec métal, Bois tendre, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
- Longueur de la course: 23 mm
- Cadence de coupe: 3000 coups / minute
Les clients ont également recherché scie sabre, scie sabre 22 volts, scie sabre 22V, SR or SR4.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
439,00 EUR
Données techniques
Matériau support
Bois avec métal, Bois tendre, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
Longueur de la course
23 mm
Cadence de coupe
3000 coups / minute
Système de récupération des poussières disponible
Non
Dimensions (LxlxH)
373 x 78 x 193 mm
Poids total du corps
2 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
87 dB (A) 1
Vibration triaxiale pour la découpe de planches (ah, B)
11.1 m/s² 2
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- selon EN 60745-2-11
Documents
pdf Mode d'emploi SR 4-22 02, bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, serbe, hébreu [ 3.6 MB ]
pdf Mode d'emploi C 6-22 / C8-22 (01), arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 6.3 MB ]
pdf Mode d'emploi Hilti Li-Ion, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 2.6 MB ]
pdf Mode d'emploi Hilti Li-Ion, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 2.7 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Démolition bien exécutée – leur faible poids, leur conception à une main et leur lampe LED font des scies sabre SR 4-22 la référence en matière de contrôle et de facilité d'utilisation, en particulier pour les travaux au plafond
- Découpe rapide et régulière – longueur de course de 23 mm et sabot pivotant très efficaces pour couper plus proprement les pièces à pleine vitesse
- Découpe dans les endroits difficiles d'accès – avec ses poignées ergonomiques pour l'utilisation à une ou deux mains et les très faibles vibrations, cette scie sabre sans fil permet une découpe plus confortable dans toutes les directions
- Durable et nécessitant peu d'entretien – moteur sans charbon avec engrenage résistant et barre de guidage permettant de minimiser l'entretien et de maximiser la durée de vie de l'outil
- Plateforme de batteries Nuron – scies sabres sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux lames économes en énergie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Tâches quotidiennes de sciage et de démolition
- Découpe de tubes/conduits en acier et en plastique à paroi fine d'un diamètre pouvant atteindre 60 mm
- Découpe du bois d'une épaisseur jusqu'à 60 mm
- Découpe de cloison sèche et de panneau sandwich
- Démolition de poutres en bois contenant des clous, tuyaux d'installations sanitaires et de chauffage standard, tôles, bardages, bois et planchers
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
Nuron

Batterie Li-ion 22 V à capacité supérieure, conçue pour optimiser l'autonomie des outils Nuron pour travaux intensifs
Nuron

Batterie Li-ion 22 V plus durable avec une durée de fonctionnement prolongée et une puissance de sortie plus élevée pour l'utilisation avec les outils Nuron
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.