NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Nuron

Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-22

Visseuse-perceuse à percussion puissante avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour les tâches de perçage et de vissage universelles dans le bois, le métal et la maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)

  • Couple maximal (vissage en douceur/force): 65 Nm (vissage en bois tendre), 85 Nm (vissage en bois dense)
  • Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
  • Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm

Les clients ont également recherché perceuse visseuse à percussion, perceuse à percussion sans fil 22 V, visseuse sans fil 22V, SF 6H or SF6H.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
569,00 EUR