Journées RougesJusqu'au 31 mars, profitez de remises jusqu'à -57 %.Commander maintenant

Hilti Store - Mérignac

Adresse et horaires du magasin

Adresse

Avenue Marcel Dassault

33700 MERIGNAC

France

Horaires d'ouverture

Lun

07:30 - 12:00 13:30 - 16:00

Mar

07:30 - 12:00 13:30 - 16:00

Mer

07:30 - 12:00 13:30 - 16:00

Jeu

07:30 - 12:00 13:30 - 16:00

Ven

07:30 - 12:00 13:30 - 16:00

Sam

Fermé

Dim

Fermé


Magasins Hilti à proximité