Espace Hilti - Dom-Tom - DQ VKP

Adresse et horaires du magasin

Adresse

Lotissement BEL AIR RT1

98860 Kone / Nouvelle-Calédonie

France

Horaires d'ouverture

Lun

07:00 - 11:30 13:00 - 17:00

Mar

07:00 - 11:30 13:00 - 17:00

Mer

07:00 - 11:30 13:00 - 17:00

Jeu

07:00 - 11:30 13:00 - 17:00

Ven

07:00 - 11:30 13:00 - 17:00

Sam

07:30 - 11:30

Dim

Fermé


Magasins Hilti à proximité

Hilti Store - Metz

16 372,4 km plus loin

Hilti Store - Bastia

16 710,0 km plus loin