Clou d'isolation X-IE 6
Fixation isolation X-IE 6-50 Code article : 2041718
Clous d'isolation pour la fixation de laine minérale, EPS, XPS, PIR, PUR, panneaux à revêtement en laine de bois et en fibre-ciment dans les bétons légers et durs, la maçonnerie et l'acier
- Application: Isolation rigide des panneaux, Isolation en laine minérale
- Matériau isolant: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Béton (non fissuré), Acier, Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
ultimate
Les clients ont également recherché isolation, sous bardage, facade ventilee, clouage isolation or isolation rapide.
Choisir les options
Épaisseur d'isolation
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Conditionnement
- 100 pce(s)
- 150 pce(s)
- 200 pce(s)
- 300 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
300
Prix net HT
293,70 EUR
0,98 EUR
/
1 Pièce(s)










