NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Clou d'isolation X-IE 6

Fixation isolation X-IE 6-100 Code article : 2041744

Clous d'isolation pour la fixation de laine minérale, EPS, XPS, PIR, PUR, panneaux à revêtement en laine de bois et en fibre-ciment dans les bétons légers et durs, la maçonnerie et l'acier

  • Application: Isolation rigide des panneaux, Isolation en laine minérale
  • Matériau isolant: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
  • Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Béton (non fissuré), Acier, Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
ultimate

Les clients ont également recherché isolation, sous bardage, facade ventilee, clouage isolation or isolation rapide.

Choisir les options

Épaisseur d'isolation
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Conditionnement
  • 100 pce(s)
  • 150 pce(s)
  • 200 pce(s)
  • 300 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
200
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
246,00 EUR
1,23 EUR
/
1 Pièce(s)