Tige d'ancrage HAS-U 8.8
Tige d'ancrage HAS-U 8.8 M24x300 #2223889
Tige d'ancrage à utiliser avec les chevilles chimiques en capsule ou à injection (acier au carbone 8,8)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Diamètre de la mèche: 28 mm
- Longueur de filetage utilisable: 258 mm
Les clients ont également recherché tige, resine, scellement, chimique or chevillage.
Choisir une option
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
- M39
Longueur de la cheville
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 340 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 420 mm
- 450 mm
- 460 mm
- 510 mm
Composition du matériau
- Acier, grade 8.8, zingué (min. 5 µm)
Configuration de la tête
- Tête hexagonale
Conditionnement
- 2 pce(s)
- 4 pce(s)
- 5 pce(s)
- 10 pce(s)
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
5
Prix net HT
175,95 EUR
35,19 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Diamètre de la mèche
28 mm
Longueur de filetage utilisable
258 mm
Logiciel PROFIS
Oui
Agréments / rapports de test
ETA
Équivalent CO2 (KG)
16.25 kgCO2 1
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Marquage de la tête pour une vérification facile de la teneur en acier et de la longueur de la tige, même après l'installation
- Tige d'ancrage à embout biseauté à utiliser avec les capsules chimiques HVU2 et pour une insertion facile lors de l’utilisation avec les chevilles chimiques à injection Hilti HIT
- Remplace les tiges précédentes HIT-V et HAS/HAS-E
- Vaste gamme de diamètres de tige d'ancrage (M6 à M39)
- Longueurs personnalisées et diamètres supplémentaires jusqu’à M39 disponibles sur demande
Applications
- Fixation dans le béton et la maçonnerie en association avec les systèmes de chevillage chimique Hilti HIT appropriés