NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Cheville chimique HIT-HY 200-R V3

Mortier injection HIT-HY 200-R V3 330/2 Code article : 2262134

Mortier hybride injectable très haute performance disposant des homologations pour raccords de fers d'armature a posteriori et chevillage de platines structurelles

  • Agréments / rapports de test: ETA, Fatigue, Feu, Sismique
  • Charge sismique: Oui
  • Charge de fatigue: Oui

Les clients ont également recherché mortier fer a beton, mortier homologué, scellement chimique homologation ATE, mortier scellement fer beton or resine mortier sismique.

Choisir les options

Contenu par cartouche
  • 0.33 l
  • 0.5 l
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
68,60 EUR
68,60 EUR
/
1 Pièce(s)
photo d'un tunnel

Vos ancrages homologués pendant 100 ans

Résine de scellement HIT-HY 200-R V3

La première résine à séchage rapide pour les scellements de fers d’armature, homologuée pour une durée de vie de 100 ans.​

Dans quel cadre une homologation de 100 ans est-elle nécessaire ?

Conformément aux Eurocodes structuraux et plus particulièrement à la norme NF EN 1990, un dimensionnement en vue d’une durée d’utilisation de 100 ans est préconisé pour les structures de catégorie 5 (NF EN1990 - 2.3 Durée d'utilisation de projet - Tableau 2.1). Cette catégorie regroupe les structures monumentales de bâtiments et les ouvrages de Génie Civil.

Ces préconisations représentent un défi lorsque l'on considère que les principales homologations internationales pour les ancrages (ETA) sont basées sur une durée de vie supposée de 50 ans.

Grâce aux nouveaux DEE 330087 (scellement d’armatures) et DEE 332077 (fixation de platines) la qualification des résines de scellement est maintenant possible pour 100 ans. Notons que l’estimation de la durée de vie d’un ancrage chimique tient compte d’un grand nombre de paramètres tels que les performances d’adhérence, le fluage et la durabilité du produit de scellement à long terme.

 

injection de résine de scellement dans du béton avec la résine HY 200-R V3 et un pistolet d'injection

La résine ultimate Hilti la plus sûre du marché

La résine HY200-R V3 est désormais la solution la plus sûre pour allier performance et respect de l’environnement

 

Nos résines chimiques haute performance sont les premières certifiées FDES sur le marché. Grâce à cette certification, nous pouvons vous fournir une transparence totale sur l'empreinte carbone de nos produits - de l'approvisionnement à l'installation.

De plus, la HY 200-R V3 est la résine haute performance Hilti la plus sûre du marché en matière de risques. Combinez-la avec notre système SafeSet 2.0 pour atteindre une sécurité et une productivité ultime lors des installations de fers à béton.

Premières résines sur le marché avec une qualification 100 ans

Sur la base du dernier document d'évaluation européen, chez Hilti nous avons été les premiers à qualifier une résine de scellement à injection pour dimensionner des ancrages et des scellements d'armatures rapportées en tenant compte d’une durée de vie de 100 ans. 

Après la HIT-RE 500 V3 (aujourd’hui en version 4 encore plus performante), première résine sur le marché à obtenir l'homologation 100 ans avec les ETE 16/0143 et ETA-20/0125, c'est au tour de la HIT-HY 200-R V3 de décrocher cette qualification. 

Avec l’ETE-20/0318, elle devient la première résine à séchage rapide sur le marché à être homologuée pour une durée d’utilisation de 100 ans.

Dans les grands projets de Génie Civil où la productivité est essentielle, c'est un avantage significatif par rapport aux produits d'ancrage chimiques à base d'époxy dont le durcissement peut prendre 8 heures ou plus.

Les vérifications de ces ancrages et des scellements de fers d’armature s’effectuent rapidement et facilement, en tenant compte des normes et réglementations en vigueur (SN EN 1992-4, SN EN 1992-1-1), au moyen de nos logiciels gratuits PROFIS Engineering.

Scellement chimique : lequel choisir ?

Un système complet

Icone PROFIS

Logiciels de dimensionnement

Vérifiez vos ancrages et scellements d'amatures rapportées à l'aide de nos logiciels PROFIS.

Un ouvrier utilise une perceuse Hilti

Système SafeSet

Découvrez notre méthode de pose entièrement homologuée qui permet d’augmenter la sécurité de vos ancrages, en limitant les facteurs d'erreur liés à la pose, et de gagner en productivité.

Résine de scellement HIT-HY 200-R V3

Résine de scellement HIT-HY 200-R V3

Mortier hybride à injection très haute performance disposant des homologations pour la liaison des fers d'armature

Résine de scellement HIT-RE 500V4

Résine HIT-RE 500V4

Résine à injection époxy très haute performance disposant des homologations pour la liaison des fers d'armature et pour l'ancrage de charges lourdes