Nouveau
Cheville à expansion en acier inoxydable HST4-R BW
Goujon HST4-R M8x75 5-30 BW #2329127
Notre cheville à expansion la plus performante pour supporter des charges statiques et sismiques élevées dans le béton fissuré à l'intérieur et l'extérieur (acier inoxydable, grosse rondelle)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Logiciel PROFIS: Oui
Les clients ont également recherché cheville expansion métal, cheville expansion métallique, HST4 or HST 4.
Choisir les options
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
Longueur de la cheville
- 75 mm
- 100 mm
- 115 mm
- 145 mm
Conditionnement
- 12 pce(s)
- 20 pce(s)
- 40 pce(s)
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net HT
420,00 EUR
4,20 EUR
/
1 Pièce(s)








