Nouveau
Cheville à expansion en acier inoxydable HST4-R BW
Goujon HST4-R M16x145 5-45 BW #2329130
Notre cheville à expansion la plus performante pour supporter des charges statiques et sismiques élevées dans le béton fissuré à l'intérieur et l'extérieur (acier inoxydable, grosse rondelle)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Logiciel PROFIS: Oui
Les clients ont également recherché cheville expansion métal, cheville expansion métallique, HST4 or HST 4.
Choisir une option
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
Longueur de la cheville
- 75 mm
- 100 mm
- 115 mm
- 145 mm
Conditionnement
- 12 pce(s)
- 20 pce(s)
- 40 pce(s)
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
12
Prix net HT
260,28 EUR
21,69 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau, corrosion
Acier Inoxydable, A4
Configuration de la tête
Fileté extérieurement
Logiciel PROFIS
Oui
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Performances innovantes – nos chevilles de nouvelle génération offrent une capacité de béton et des charges d'arrachement améliorées, ce qui vous permet d'optimiser la taille des platines et l'utilisation des chevilles et d'obtenir plus de valeur de vos matériaux
- Grande flexibilité – les chevilles peuvent être installées en toute sécurité à de faibles profondeurs d'implantation pour la productivité et à de grandes profondeurs d'implantation pour des performances accrues avec des entraxes et distances au bord flexibles
- Installation plus simple et plus rapide – installez rapidement notre gamme complète de chevilles avec nos outils compatibles à couple adaptatif, sans devoir nettoyer les trous de forage
- Plus sûre et plus fiable – cône d'expansion anti-rotation breveté, conçu pour éliminer les problèmes de rotation pour une installation des chevilles plus fiable
- Conception économique – à associer au logiciel PROFIS Engineering pour simplifier le dimensionnement des connexions acier-béton et réduire les coûts de matériel
Applications
- Fixation de platines, mains courantes, systèmes de façades et supports mécaniques, électriques ou de plomberie sur béton
- Fixation dans le béton fissuré et non fissuré pour la conformité au code du bâtiment
- Qualifiée pour résister aux actions et charges sismiques ; pour une couverture complète des exigences de connexions critiques C1 et C2 homologuées par l'ATE
- Adaptée aux environnements extérieurs et intérieurs secs
- Avec grande tête de rondelle – adaptée aux trous surdimensionnés ou oblongs