Nouveau
Cheville à expansion en acier inoxydable HST4-R DN
Goujon HST4-R M10x100 5-50 DN #2329133
Notre cheville à expansion la plus performante pour supporter des charges statiques/sismiques élevées dans le béton fissuré (acier inoxydable, écrou en dôme)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Tête en dôme
- Logiciel PROFIS: Oui
Les clients ont également recherché cheville expansion métal, cheville expansion métallique, HST4 or HST 4.
Choisir les options
Taille de la cheville
- M10
- M12
Longueur de la cheville
- 90 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 115 mm
Conditionnement
- 25 pce(s)
- 50 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net HT
329,51 EUR
6,59 EUR
/
1 Pièce(s)







