Nouveau

Cheville à expansion HST2 V3

Goujon HST2 V3 M12x175 5-95 #2345261

Cheville à expansion haute performance (M8-M16) pour le béton fissuré soumis à des charges statiques et sismiques (acier au carbone)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Logiciel PROFIS: Oui

Choisir les options

Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Longueur de la cheville
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 230 mm
Conditionnement
  • 16 pce(s)
  • 25 pce(s)
  • 40 pce(s)
  • 50 pce(s)
  • 80 pce(s)
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
75,00 EUR
3,00 EUR
/
1 Pièce(s)