NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Nouveau

X-Ring SPX-L

X-Ring+ 162 SPX-L Code article : 2373638

X-Ring Ultimate pour le carottage dans tout type de béton

  • Pour utilisation avec: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
  • Matériaux support: Béton
  • Mode de forage: Sur colonne
ultimate

Les clients ont également recherché couronne, SPX, DD BL, ring or consommable.

Choisir les options

Diamètre
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
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
267,00 EUR
267,00 EUR
/
1 Pièce(s)