À partir du 1er octobre, passez au digital ! Commandez en ligne et profitez d'une livraison standard à 14,99 €En profiter maintenant
Nuron

Cloueur sur le béton sans fil BX 4-IF-22 (édition IF)

Cloueur sans fil BX 4-22 01 M30L IF #2374484

Cloueur sans fil Nuron alimenté par batterie pour la fixation de rails pour cloisons sèches et de matériaux légers sur le béton, l’acier et la maçonnerie

  • Dimensions (LxlxH): 475 x 149 x 387 mm
  • Entrée des fixations: Clous sur bande
  • Longueurs des fixations: 14 - 45 mm

Les clients ont également recherché cloueur sans fil, cloueur sur batterie, cloueur béton, BX 4 or BX4.

Choisir les options

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
939,00 EUR
939,00 EUR
/
1 Pièce(s)

Découvrez la fixation sans fil

Passez au sans fil pour une fixation plus propre, moins bruyante et plus efficace

Vous cherchez une alternative au clouage à gaz ou ou à la fixation traditionnelle par perçage et chevillage ? Les cloueurs sans combustion et sans fil sont plus rapides, moins bruyants, plus faciles à utiliser et plus économiques. Mais surtout, ils offrent la performance dont vos équipes ont besoin.

Et grâce à la toute nouvelle plateforme sans fil Nuron, vous gagnez en autonomie et en confort et bénéficiez de fonctionnalités connectées pour optimiser la main-d’œuvre.

Passez au clouage et à la fixation sans fil

Sans compromis sur la performance

Le cloueur BX 4-22 peut réaliser jusqu'à 1 000 fixations par heure sur de multiples surfaces, sans perçage ni chevillage.

Sans fil, sans combustion

Plus besoin d’acheter, stocker, manipuler et mettre au rebut des cartouches de gaz coûteuses. De plus, les outils sans fil BX 3 sont moins bruyants, ont moins de recul et nécessitent moins de nettoyage et de maintenance.

Une plateforme totalement compatible

Le BX 4 fonctionne sur la plateforme sans fil Nuron qui comprend plus de 100 outils ; vous pouvez réaliser  toutes vos applications sur la même plateforme performante.

Fixation d'une semelle bois au sol avec le BX 4

Fixation plus rapide et plus constante - des cloisons sèches aux câbles

Pour réaliser des travaux de finition intérieure, des travaux d'installations électriques ou de plomberie

Le cloueur BX 4 est capable de réaliser 1000 fixations par heure et son chargeur peut contenir jusqu'à 30 ou 40 clous, ce qui vous permet de mener à bien des projets tels que la fixation de rails de cloisons sèches, de câbles ou de conduits.

La puissance mécanique permet de réaliser des fixations régulières sur de nombreux types de matériaux, notamment le béton, l'acier et certains types de maçonnerie. Vous pouvez également choisir parmi différentes options de chargeurs amovibles (jusqu'à 27 / 39 / 45 mm) pour couvrir très facilement une plus large gamme d'applications.

Fixation de plaque de placo au plafond à l'aide du cloueur BX 4-22

Les performances d'un cloueur à gaz, sans les inconvénients

Les cloueurs à batterie nécessitent moins d'entretien et aucun permis spécial.

Sans cartouches de gaz ni de poudre, le BX 4 est plus facile à utiliser et à entretenir. Et contrairement à certains outils à combustion, nos cloueurs sur batterie ne nécessitent aucune formation ou certification spécifique, ce qui vous permet de travailler immédiatement.

Avec un chargement facile, un indicateur de recharge, moins de bourrages de clous, des diagnostics avancés de l'état de l'outil et un dépannage efficace avec l'application ON ! Track, vous travaillez pratiquement sans interruptions.

Fixation au plafond à l'aide du cloueur sans fil BX 4 monté sur une perche

Des fixations plus sûres avec les cloueurs à batterie

Passez au BX 4 pour des chantiers plus propres et plus silencieux et des travaux au-dessus des épaules plus faciles.

L'abandon du gaz signifie moins d'émissions, moins de bruit, moins de vibrations et moins de recul. Le tout dans un environnement de travail pratiquement sans poussière, ce qui en fait un outil idéal pour travailler dans des zones fermées ou des environnements critiques tels que les hôpitaux.

La conception légère et ergonomique de l'outil, ainsi que la batterie compacte et à haut rendement de la plateforme Nuron, font du BX 4 un outil parfaitement adapté aux travaux au-dessus des épaules, ce qui permet de soulager les bras, le cou et les épaules.

 

Outil de fixation BX 4-22 Hilti

Fixation polyvalente avec des clous jusqu'à 45 mm

Réalisez davantage d'applications sans avoir besoin de percer ou cheviller.

Nos clous en zinc galvanisé en bande ont été développés parallèlement à nos outils BX pour vous aider à accroître votre productivité. Ils offrent des solutions quotidiennes pour la fixation de rails de cloison sèche et d'éléments tels que les fixations de câbles et les fixations de conduits sur le béton, la maçonnerie (certains types) et l'acier.

Nous proposons des clous d'une longueur allant jusqu'à 45 mm afin que vous puissiez effectuer un plus grand nombre de travaux sans avoir besoin de pré-percer et cheviller.

Fixation de câbles au plafond à l'aide du cloueur BX 4-22 Nuron Hilti

Convient aux matériaux durs et souples grâce à son régulateur de puissance

Améliorez le taux de réussite de vos fixations dans les matériaux de base plus tendres en diminuant la puissance de l'outil


D'un chantier à l'autre, les caractéristiques du matériau support sur lequel vous fixez vos rails, câbles ou conduits diffèrent. L'ajout d'un régulateur de puissance sur le BX 4-22 vous permet d'adapter simplement et rapidement la puissance de l'outil et l'enfoncement des clous au matériau de base que vous rencontrez. En particulier sur les matériaux plus tendres comme la maçonnerie, les briques et la pierre calcaire, une puissance plus faible est nécessaire pour assurer la réussite de la fixation du clou. Le BX 4-22 est donc l'outil idéal pour une utilisation sur le plus grand nombre de matériaux.

Questions fréquentes lors de l'achat de cloueurs béton sans fil




Associez le cloueur sans fil de votre choix avec les accessoires dont vous avez besoin. Choisissez parmi nos plateformes standard ou Nuron 22 V.

C’est tout à fait compréhensible. Nos cloueurs à poudre possèdent la puissance dont vous avez besoin pour la fixation directe sur le béton très dur, quelle que soit la tâche.

La fixation directe implique un travail physique intense au plafond. L’exosquelette EXO-S permet de réduire les efforts et d’être plus productif.