X-Fût de couronne de forage
X-Fût+ B 250/430-X Code article : 2374694
X-Fût
- Extrémité de connexion: Sans emmanchement
- Pour utilisation avec: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 350-CA, DD 500-CA
- Diamètre: 250 mm
Les clients ont également recherché Fût, DD, couronne, SPX or consommable.
Choisir les options
Diamètre
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 117 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 138 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 187 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
Longueur utile
- 250 mm
- 320 mm
- 430 mm
Extrémité de connexion
- Sans emmanchement
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
589,00 EUR
589,00 EUR
/
1 Pièce(s)