Couronne de forage SPX-H
Couronne BL 107/430-X SPX-H #2391245
Couronne de forage de qualité supérieure pour tous types de béton - pour les appareils de haute puissance(>2,5 kW), sans emmanchement
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Sur colonne
Les clients ont également recherché couronne carotteuse, couronne diamantée, couronne trépan carotteuse, couronne forage a eau or couronne béton.
Choisir une option
Diamètre
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
Longueur utile
- 430 mm
Extrémité de connexion
- BL (Hilti)
- BS (1 1/4 pouce)
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
412,00 EUR
412,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Matériaux support
Béton
Mode de forage
Sur colonne
Fonctionnement à l'eau ou à sec
À eau
Segments soudés au laser
Oui
Extrémité de connexion
BL (Hilti)
Diamètre
107 mm
Longueur utile
430 mm
Hauteur du segment
10 mm
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti (diamètre de 35 mm et plus) - diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- Le X-Ring Hilti (de 52 à 202 mm de diamètre) permet de retirer facilement la couronne, de récupérer la couronne de forage coincée et de procéder facilement et rapidement au regarnissage sur chantier à l'aide d'un simple tournevis plat
- Faites des économies d'espace et de poids en remplaçant les couronnes de forage traditionnelles par un seul fût et de multiples rings (X-Ring)
- Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
- Débloquez rapidement votre couronne de forage coincée du matériel de base en moins de temps et avec moins de dégâts que lors de la suppression de couronnes de carottage conventionnelles (Module X-Change)
Applications
- Carottage à eau sur colonne dans tous les types de béton







