NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Couronne de forage SPX-H

Couronne BL 132/430-X SPX-H Code article : 2391248

Couronne de forage de qualité supérieure pour tous types de béton - pour les appareils de haute puissance(>2,5 kW), sans emmanchement

  • Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
  • Matériaux support: Béton
  • Mode de forage: Sur colonne

Les clients ont également recherché couronne carotteuse, couronne diamantée, couronne trépan carotteuse, couronne forage a eau or couronne béton.

Choisir les options

Diamètre
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 172 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
Longueur utile
  • 430 mm
Extrémité de connexion
  • BL (Hilti)
  • BS (1 1/4 pouce)
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
519,00 EUR
519,00 EUR
/
1 Pièce(s)