Couronne de forage SPX-H
Couronne BL 82/430-X SPX-H Code article : 2392282
Couronne de forage de qualité supérieure pour tous types de béton - pour les appareils de haute puissance(>2,5 kW), sans emmanchement
- Pour utilisation avec: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Sur colonne
Les clients ont également recherché couronne carotteuse, couronne diamantée, couronne trépan carotteuse, couronne forage a eau or couronne béton.
Choisir les options
Diamètre
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 225 mm
- 250 mm
Longueur utile
- 430 mm
Extrémité de connexion
- BL (Hilti)
- BS (1 1/4 pouce)
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
325,00 EUR
325,00 EUR
/
1 Pièce(s)







