Journées RougesJusqu'au 31 mars, profitez de remises jusqu'à -57 %.Commander maintenant
Nuron

Outil de coupe sans fil pour fers d'armature NRC 6-22

Coupe fer à béton NRC 6-22 cof #2404223

Outil de coupe affleurante sans fil pour fer d'armature, pour couper les tiges filetées à froid avec faible production d'étincelles et les fers d'armature (25 mm / #8), (plateforme de batterie Nuron)

  • Capacité de découpe de fers d'armature (mm): 25 mm
  • Diamètre de la lame: 110 mm
  • Poids: 3.3 kg

Les clients ont également recherché coupe fer a betoncoupe fer armaturecouper fer à bétonNCR6 or NCR 6.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Sac à poussière flush cut, 1x Adaptateur ens, 1x Coffret NRC 6-22 ens
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
779,00 EUR