Prokit
Extracteur de poussière sans fil VC 4HX-22 PK T15 de classe H
Aspirateur universel VC 4HX-22 PK & T15 #2466250




Extracteur de poussière sans fil, compact et puissant compatible ProKit pour le raccordement aux outils électriques et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 15 l (batterie Nuron)
- Moteur à air seul: 67 l/s
- Débit d'air à l'extrémité du flexible: 30 l/s
- Aspiration max.: 17 Kpa
Les clients ont également recherché Aspirateur.
Créez votre propre système de stockage ProKit
Découvrez des possibilités infinies grâce à nos solutions de rangement modulaires ProKit.
Construisez le vôtreChoisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
979,01 EUR
979,01 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Moteur à air seul
67 l/s
Débit d'air à l'extrémité du flexible
30 l/s
Aspiration max.
17 Kpa
Capacité en poussière
17 kg
Classe de poussière
H
Source d'alimentation
Sans fil
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
92.47 dB (A) 1
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
82.9 dB (A) 2
Puissance nominale
750 W
Dimensions (LxlxH)
392 x 380 x 546 mm
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi VC 4X-22 PK (01), arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 6.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Puissant mais compact – associez notre extracteur de poussière sans fil le plus puissant avec vos outils électriques afin de réduire la quantité de poussière pour une sécurité accrue et nettoyer vos chantiers plus efficacement
- Configuration tout-en-un – conçue pour tout emporter en une seule fois. Empilez vos articles ProKit demi-largeur sur votre extracteur de poussière pour transporter toutes vos batteries, chargeurs et accessoires dans une seule unité mobile
- Conception modulaire – il vous suffit de détacher le moteur de votre extracteur de poussière VC 4HX-22 et de le fixer à une cuve plus grande pour obtenir la capacité de stockage dont vous avez besoin
- Nettoyage automatique du filtre – permet de maintenir une aspiration élevée en éliminant la poussière du filtre afin de réduire le nombre d'interruptions du travail
- Démarrage automatique disponible en option – marche/arrêt de l'aspiration via télécommande Bluetooth®
Applications
- Aspiration d'eau, carottage diamant à sec, ponçage et travaux légers de meulage/découpe/rainurage
- Aspiration à sec et à eau de la poussière de construction, extraction des poussières/copeaux de bois et des débris de béton provenant du forage/burinage
- Grande cuve de stockage et nettoyage automatique du filtre permettant un ponçage du béton sans fil
- Interface compatible ProKit pour articles ProKit demi-largeur (ex. : sac, organiseurs, boîte à outils)
- Aspirateur de classe H – pour capturer 99,995 % de la poussière d’une taille de grain inférieure à un micron
Produits recommandés
Nouveau

Activation par vibration et contrôle automatique pour la mise en marche/arrêt de votre extracteur Hilti en synchronisation avec l'outil électrique connecté
ProKit

Grand coffret demi-largeur avec une capacité de 4,5 gal | 18 l, résistant aux chocs, conforme à IP65 et doté d'un système d'emboîtement permettant de l'utiliser d'une seule main (système de rangement modulaire ProKit)
ProKit

Sac à outils de 14,5 pouces | 37 cm, conçu pour organiser et accéder rapidement à vos outils et accessoires (système de rangement modulaire ProKit)
ProKit

Organisateur demi-largeur avec cinq bacs résistant aux chocs, conforme à IP65 et doté d'un système d'emboîtement permettant de l'utiliser d'une seule main (système de rangement modulaire ProKit)