Prokit
Organiseur PKO 8-H
Code article : 2441701
Organisateur demi-largeur avec cinq bacs résistant aux chocs, conforme à IP65 et doté d'un système d'emboîtement permettant de l'utiliser d'une seule main (système de rangement modulaire ProKit)
- Taille: M
- Dimensions (LxlxH): 382 x 256 x 156 mm
- Dimensions internes: 310 x 212 x 116 mm
Les clients ont également recherché Prokit.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
59,00 EUR
59,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Taille
M
Dimensions (LxlxH)
382 x 256 x 156 mm
Dimensions internes
310 x 212 x 116 mm
Verrouillable
Oui
Compatible avec Prokit
Oui
Types
Organisateurs
Poids
1.89 kg
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Rangement modulaire tout-en-un – avec une capacité de charge de 25 lbs (11,3 kg) et une capacité de rangement de 5 bacs, l'organiseur demi-largeur ProKit vous aide à regrouper vos petites pièces et accessoires pour vos applications, vous faisant gagner du temps sur le chantier
- Rangement modulaire tout-en-un – avec une capacité de charge de 12 kg et une capacité de rangement de 5 unités, l'organiseur demi-largeur ProKit vous aide à regrouper vos petites pièces et accessoires pour vos applications, vous faisant gagner du temps sur le chantier
- Facile à empiler et à manipuler – le couvercle à verrouillage automatique sécurise le contenu pour éviter de renverser votre matériel et notre interface de connexion unique vous permet d’empiler et désempiler rapidement les coffrets ProKit d’une seule main
- Suivi et gestion intelligents – suivez votre coffret et son contenu avec les étiquettes Bluetooth® ON!Track et ajoutez ProKit au reste de votre équipement dans Hilti Fleet Management
- Durable et robuste – fabriqué avec des polymères résistants aux chocs et une résistance à l'eau et à la poussière IP65 afin de supporter les conditions de chantier les plus difficiles
Applications
- Pour ranger et transporter vos outils, accessoires et consommables Hilti sur le chantier
- Connexions par emboîtement entre d'autres coffrets et organiseurs compatibles ProKit
- Connexions suspendues avec les chariots et supports muraux compatibles ProKit