NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant
Prokit

Coffret PKC 18-H

Code article : 2437399

Grand coffret demi-largeur avec une capacité de 4,5 gal | 18 l, résistant aux chocs, conforme à IP65 et doté d'un système d'emboîtement permettant de l'utiliser d'une seule main (système de rangement modulaire ProKit)

  • Taille: L
  • Dimensions (LxlxH): 389 x 275 x 295 mm
  • Dimensions internes: 283 x 229 x 227 mm

Les clients ont également recherché Coffret, Coffret PKC 18-H or PKC 18-H.

Créez votre propre système de stockage ProKit

Découvrez des possibilités infinies grâce à nos solutions de rangement modulaires ProKit.

Construisez le vôtre
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
85,00 EUR
85,00 EUR
/
1 Pièce(s)