Nuron
Visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22
Kit Viss.-perceuse SBT 6-22 + coffret Code article : 3916042 #3916042

Outil de perçage et de vissage sur l'acier pour le pré-perçage de trous précis et l'installation de goujons à visser S-BT (plateforme de batteries Nuron)
- tr / min: 2000 tr/min
- Couple max.: 85 Nm
Les clients ont également recherché Visseuse-perceuse, Mise à la terre, caillebotis, SBT6 or SBT.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
719,00 EUR
719,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
tr / min
2000 tr/min
Couple max.
85 Nm
Documents
pdf Homologation ABS 23-2361769-PDA pour le système de fixation S-BT HL pour applications offshore et de construction navale., anglais [ 1.8 MB ]
pdf Homologation de type BV 74271/A0_BV pour systèmes de fixation S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL dans les applications offshore et de construction navale., anglais [ 530.5 KB ]
pdf RINA_S-BT HL_FPE035023CS/001_2023-03-31 (en) [60], anglais [ 125.1 KB ]
pdf Certificat d'homologation de type DNV TAS00003NW pour système de fixation S-BT HL dans les applications offshore et de construction navale, anglais [ 488.9 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Tout le nécessaire pour l'installation de goujons à visser S-BT – la perceuse à métaux spécialisée SBT 6-22 Hilti offre le couple élevé et la durabilité extrême requis pour la fixation sur l'acier
- Perçage de précision plus facile – la fonction Drill Assist indique à l'utilisateur que la mèche conique a atteint la profondeur voulue pour les goujons S-BT
- Aucun étalonnage requis – l'outil s'arrête automatiquement une fois que la profondeur d'implantation prédéfinie est atteinte, ce qui facilite et accélère l'installation correcte des goujons
- Moteur sans charbon puissant – fournissant un couple suffisant pour toutes les étapes de fixation sur l'acier, du perçage des trous pilotes jusqu'au serrage des coupelles pour caillebotis ou des écrous
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Perceuse métal tout-en-un pour la pose de fixations S-BT – du perçage de trous pilotes très précis au serrage de la fixation
- Fixation sur l'acier à l'aide de goujons à visser S-BT – y compris les fixations universelles, coupelles pour caillebotis, chemins de câbles et entretoises
- Perçage avec vitesse et couple élevés dans le métal jusqu'au Ø 13 mm
- Convient également pour le perçage à l'aide de mèches plates et à spirale jusqu'à 32 mm de diamètre dans le bois et pour le perçage avec une scie cloche jusqu'à 125 mm de diamètre
- Système de goujons à visser disponible avec différents niveaux de résistance à la corrosion, y compris en acier inoxydable
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
Nuron

Batterie Li-ion 22 V compacte et légère pour tâches légères avec les outils électriques Nuron
Nouveau

Goujon fileté à vis (acier au carbone, revêtement multicouches - protection contre la foudre comparable à HDG) pour fixations de caillebotis sur l'acier dans des environnements faiblement corrosifs
Nouveau

Vis de goujon fileté (acier inoxydable) pour fixations universelles et de caillebotis sur l'acier dans des environnements très corrosifs Compatible avec les rails de montage Hilti MT
Services
Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
Fleet Management
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.