Journées rouges :Artisans repartez avec un outil offertCommander maintenant
Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22

Viss.-perceuse s/fil SF 4-22 carton #2253835

Visseuse-perceuse sans fil compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage quotidiennes, en particulier dans les endroits difficiles d'accès (plateforme de batteries Nuron)

  • Couple maximal (vissage en douceur/force): 36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
  • Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
  • Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm

Les clients ont également recherché perceuse visseuseperceuse sans fil 22 Vvisseuse sans fil 22VSF 4 or SF4.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
299,00 EUR

Données techniques

Couple maximal (vissage en douceur/force)
36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
Nombre de vitesses
2
Positions de réglage du couple
15
Dimensions (LxlxH)
178 x 68 x 215 mm
Poids total du corps
1.3 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
78 dB (A) 1
Tension nominale
21.6 V
Valeur de vibration triaxiale en perçage métal (ah, D)
1.8 m/s² 2
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  2. selon EN 60745-2-1

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Travail plus productif – visseuse-perceuse sans fil compacte et compatible avec le travail dans des espaces restreints ou au plafond sans compromettre l’efficacité
  • Perçage et vissage plus rapides – régime et couple les plus élevés pour une visseuse-perceuse compacte sans fil Hilti grâce à des batteries Nuron à puissance élevée
  • Conçue pour durer – mandrin entièrement métallique, moteur sans charbon et refroidissement optimisé pour mieux résister à une utilisation intense dans les conditions de chantier difficiles
  • Caractéristiques de sécurité avancées – le système anti-torsion (ATC) contribue à empêcher le corps de l’outil de tourner de manière incontrôlée si la mèche se bloque et une lampe à LED permet de voir clairement votre zone de travail
  • Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mèches économes en énergie et à une gamme de services vous permettant d'être plus productif aujourd'hui et demain

Applications

  • Perçage dans le bois (diamètre max. de 25 mm)
  • Perçage dans l'acier (diamètre max. de 8 mm)
  • Perçage avec scie cloche dans le bois (diamètre max. de 82 mm)
  • Vissage dans l'acier (diamètre max. de 4,8 mm)
  • Perçage à l'aide de mèches à spirale et de mèches plates dans le bois (diamètre max. de 25 mm)

Services

Service de réparation HILTI

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits