Nuron
Boulonneuse à choc à couple moyen SIW 6AT-22
Kit PROM - SIW 6AT-22 COFFRET #3960174
Boulonneuse à choc 22 V avec carré robuste de 1/2" pour un chevillage et un boulonnage plus rapides et plus sûrs
- Type de carré: Anneau de friction de 1/2 po
- Couple maximal: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Fréquence de percussion totale: 3500 impacts/minute
Les clients ont également recherché boulonneuse, cle a choc, boulonneuse sans fil, siw6 or siw 6.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
469,00 EUR
469,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Type de carré
Anneau de friction de 1/2 po
Couple maximal
300 Nm (1); 450 Nm (2) 1
Fréquence de percussion totale
3500 impacts/minute
Nombre de vitesses
2
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1550 tr/min; engrenage 2: 1750 tr/min
Dimensions (LxlxH)
182 x 72 x 220 mm
Poids total du corps
1.8 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
100 dB (A) 2
Tension nominale
21.6 V
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Compatible avec le module de couple adaptatif SI-AT-22 Hilti pour un meilleur contrôle du couple de serrage, afin d'éviter un couple trop élevé ou trop faible. Également compatible avec les goujons d'ancrage Hilti, rails inserts, systèmes de supportage et autre applications de boulonnage contrôlées
- Pose de vis à béton plus rapide à l'aide d’un outil plus compact, grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron nouvelle génération
- Construction plus durable – le moteur sans charbon et le carré contribuent à l'extrême longévité de nos boulonneuses à choc sans fil
- Pose de chevilles plus rapide avec plus de contrôle – deux réglages de vitesse et une lampe à LED améliorée vous permettent de poser des fixations plus grandes plus rapidement et avec plus de précision
- Confort d'utilisation accru – plus fine, plus courte de 52 mm et plus légère de 0,4 kg que son prédécesseur afin de retarder la fatigue lorsque vous effectuez des tâches de boulonnage et de chevillage toute la journée
Applications
- Pose de vis à béton HUS dans le béton pour les platines, les coffrages, les mains courantes et les pièces à fixer temporaires (diamètre de 8 à 16 mm)
- Pose de goujons d'ancrage Hilti dans le béton avec un module de couple adaptatif (M10-M24)
- Boulonnage de l’acier pour les structures en acier primaires et secondaires, les mains courantes, les rayonnages et les machines (M10-M20)
- Pose de tire-fonds dans le bois pour les structures en bois primaires et secondaires, les toits en bois ou les structures temporaires (diamètre de 8 à 16 mm)
- Pose plus rapide et plus sûre du système de supportage MT Hilti avec le module de couple adaptatif
Services
Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.