Nuron
Perforateur sans fil TE 6-22
Kit PROM - TE 6 + AG 4S + SF 4 STANDARD #5008326






Perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec une large plage de forage, une fonction piquage et un mandrin à serrage rapide (plateforme de batteries Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.84 kg
- Plage de perçage à percussion optimale: 4 - 16 mm
- Énergie d'impact simple: 2.6 J
Les clients ont également recherché perceuse sans fil, marteau-perforateur, perforateur, TE or TE6.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
1 499,00 EUR
1 499,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.84 kg
Plage de perçage à percussion optimale
4 - 16 mm
Énergie d'impact simple
2.6 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
4 - 28 mm
Vitesse de rotation du perçage à percussion
1050 tr/min
Fréquence de percussion totale
5100 impacts/minute
Fonctionnalité
Système anti-torsion (ATC), Réduction Active de Vibrations (AVR), Piquage, Jauge de profondeur, Mandrin amovible, Inverseur de sens de rotation, Embrayage de couple, Perçage à percussion, Lumière de travail DEL
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)
10.7 m/s² 1
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
5.5 m/s² 2
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
102 dB (A) 3
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
94 dB (A) 4
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D, TE DRS-22
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (EN) [ 199 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 252.3 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (EN) [ 764.9 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (FR) [ 863.8 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES >100Wh (FR) [ 245.2 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Performance, polyvalence et ergonomie tout-en-un – le perforateur sans fil TE 6-22 offre une large plage de forage, une fonction burinage et plus de confort pour une utilisation tout au long de la journée
- Réduction de la fatigue – encore plus léger pour vous permettre de mener à bien de plus grands travaux de forage dans le béton
- Maniabilité améliorée – meilleur équilibre de l'outil et poignées profilées pour permettre un forage, un piquage ou un vissage plus confortable, dans n’importe quelle position
- Dispositifs de sécurité complets – comprend le système anti-torsion (ATC) pour mieux vous protéger d'une rotation incontrôlée si l'embout se bloque
- Système de réduction active des vibrations (AVR) pour une utilisation de l'outil moins fatigante et une augmentation de la productivité quotidienne
Applications
- Forage et perçage à percussion dans le béton et la maçonnerie
- Forage presque sans poussière (système de récupération de la poussière intégré TE DRS-4/6 ou connecteur pour aspirateur TE DRS-C requis)
- Burinage léger – comme le raclage de tuiles, le nettoyage de rails et la correction de surface
- Forage occasionnel dans le bois et l'acier (avec un mandrin à serrage rapide en option)
- Pose de chevilles et de chevilles à expansion femelle (avec porte-embout TE-C en option)
Produits recommandés
Système d'aspiration intégré pour une récupération facile de la poussière lors du forage ou du burinage avec des perforateurs sans fil TE 4-22 et TE 6-22
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
Nuron

Batterie Li-ion 22 V à capacité supérieure, conçue pour optimiser l'autonomie des outils Nuron pour travaux intensifs
Système de récupération de la poussière pour SDS Plus
Services
Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.

