Journées rouges :Profitez de réductions jusqu'à - 40 %Commander maintenant
  • Moteur à air seul: 74 l/s
  • Débit d'air à l'extrémité du flexible: 39 l/s
  • Aspiration max.: 24.5 Kpa

Choisir une option

Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
Une erreur s'est produite - veuillez nous contacter

Veuillez nous contacter

Données techniques

Moteur à air seul
74 l/s
Débit d'air à l'extrémité du flexible
39 l/s
Aspiration max.
24.5 Kpa
Contenance en eau
9 l
Capacité du réservoir
15 l
Capacité en poussière
15 kg
Classe de poussière
H
Application
Nettoyage, Forage et démolition, Sciage bois, Découpe et meulage (léger, jusqu’à 125 mm / 5 ''), Ponçage bois et cloisons sèches, Carottage à eau, Découpe de douilles
Prise d'alimentation intégrée
Oui
Puissance de sortie max de la douille
1200 W
Source d'alimentation
Filaire
Capacité d'aspiration
74 l/s
Longueur du câble d'alimentation
7000 mm
Dimensions (LxlxH)
530 x 290 x 415 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
11 kg

Vidéos produits