Prokit
Aspirateur de chantier sans fil VC 2L-22 PK de classe L





Aspirateur de chantier compact et sans fil, compatible ProKit pour les nettoyages de chantiers (à sec et à eau), cuve de 5 l (batterie Nuron)
- Contenance en eau: 8.1 l
- Capacité du réservoir: 8.1 l
- Capacité en poussière: 9 kg
Les clients ont également recherché Aspirateur.
Créez votre propre système de stockage ProKit
Découvrez des possibilités infinies grâce à nos solutions de rangement modulaires ProKit.
Construisez le vôtreChoisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
372,00 EUR
372,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Contenance en eau
8.1 l
Capacité du réservoir
8.1 l
Capacité en poussière
9 kg
Source d'alimentation
Sans fil
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
86 dB (A) 1
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi VC 2L-22 PK, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, serbe, chinois [ 6.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Empilez et commencez à nettoyer – entièrement accessible à tout endroit de votre empilage ProKit, le VC 2L-22 PK permet un nettoyage à sec et à eau sans déballage, ce qui permet de gagner du temps et de l'énergie
- Compact et sans fil – conçu pour une grande mobilité, le VC 2L-22 PK associe légèreté et aspiration puissante dans un format sans fil
- Flexible d'extraction extensible – idéal pour nettoyer dans les espaces exigus, le flexible s'étend jusqu'à 2,5 m de l'aspirateur
- Autonomie prolongée – jusqu'à 105 minutes d'autonomie de batterie (avec la batterie Nuron B 22-290) pour des performances fiables dans plusieurs applications sans recharges fréquentes
- Sans remplacement de filtre – passez du nettoyage à eau au nettoyage sec sans remplacer le filtre, pour réduire les temps d'arrêt et simplifier l'utilisation
Applications
- Nettoyage des chantiers de construction de petite surface
- Nettoyage rapide des débris de chantier à sec et à eau
- Nettoyage mobile avec bandoulière
- Interface compatible ProKit pour empiler où vous le souhaitez dans votre système de stockage modulaire ProKit
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits recommandés
Batterie Li-ion 22 V à charge rapide, optimisée pour les travaux intensifs avec des outils Nuron à usage intensif
Nuron

Batterie Li-ion 22 V à capacité supérieure, conçue pour optimiser l'autonomie des outils Nuron pour travaux intensifs
Nouveau

Autres accessoires et pièces de rechange à utiliser avec les aspirateurs de chantier ou extracteurs de poussière Hilti
Sacs de pré-filtrage et de récupération de la poussière en tissu molletonné pour les applications sèches, recommandés pour le bois