Spécial
Tige d'ancrage HAS-E-R
Tige d'ancrage haute performance pour les capsules chimiques dans le béton (acier inoxydable A4)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Conditions environnementales: Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Zones côtières/routes avec utilisation de sels de dégivrage
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
Les clients ont également recherché Tige, filetée, capsule, scellement chimique or fixation.
Choisir les options
Composition du matériau
- Acier, A4 (SS316)
Taille de la cheville
- M16
- M20
- M24
Diamètre de la mèche
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
Configuration de la tête
- Fileté extérieurement
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 104,48 EUR