NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Cheville HIS-N avec douille taraudée

Cheville à filetage intérieur pour utilisation avec des capsules adhésives HVU2 et des mortiers hybrides/époxy injectables pour fixations dans le béton.

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué, Acier Inoxydable, A4
  • Logiciel PROFIS: Oui

Choisir les options

Composition du matériau
  • Acier, A4 (SS316)
  • Acier, zingué (min. 5 µm)
Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Diamètre de la mèche
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
Longueur de la cheville
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
  • 205 mm
Configuration de la tête
  • Filetage interne
Conditionnement
  • 5 pce(s)
  • 10 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 74,45 EUR