Vis à béton
Vis d'ancrage à béton pour des applications temporaires et permanentes – y compris vis d'ancrage pouvant être utilisées dans la brique pleine et les dalles à noyau creux

Vis béton
Plus de productivité dans le dimensionnement et la pose de fixations dans le béton
Que ce soit pour dimensionner des platines ou installer des fixations temporaires pour coffrage, les vis béton sont bien plus efficaces que les chevilles à expansion, sans compromettre la qualité et la sécurité.
Pour des applications permanentes, temporaires ou ajustables, les vis béton HUS4 offrent une excellente prise et une grande sécurité structurelle dans les conditions de chantier les plus difficiles.
Pourquoi choisir des vis béton ?

Une pose plus rapide et plus facile
Pas de nettoyage, pas de serrage, pas de martelage, pas d’attente de durcissement et aucun accessoire spécial requis. Il suffit de percer, de positionner et de charger.

Des solutions plus sûres
Grande sécurité structurelle dans le béton fissuré, le béton frais, les dalles alvéolées ou la maçonnerie, même avec de faibles espacements.

Une installation plus productive
Les vis HUS4 offrent des performances supérieures avec une prise plus rapide et plus facile
Que vous installiez des fixations permanentes ou temporaires, les vis béton HUS4 supportent des charges similaires à celles des chevilles à expansion, mais s’installent jusqu’à deux fois plus vite grâce à un plus petit diamètre de perçage sans nettoyage ni serrage, et avec moins de blocage.
Fixation en plomberie, ventilation et électricité
- Idéal pour les travaux au plafond : plus de manœuvres maladroites avec des chevilles à expansion femelle
- Plus d’applications : La gamme étendue comprend des dimensions de 8 à 16 mm et des têtes hexagonales, filetées et fraisées
- Fixation rapide des rails et des consoles grâce à un trou peu profond qui ne nécessite pas de nettoyage
- Aucun outil spécifique requis – une perceuse à percussion ou un perforateur et une boulonneuse à choc suffisent
Fixation temporaire
- Idéal pour les plateformes de travail, les relèvements, les rampes de sécurité, les barrières de périmètre et les connexions préfabriquées
- Approuvé par le DIBt pour une réutilisation dans du béton frais, ce qui permet de réaliser des économies tout en gardant un niveau de sécurité élevé
- Plus de réutilisations que d’autres vis d’ancrage grâce à un nouveau design
- Fonctionne pour de grands coffrages fixés à du béton frais et à des dalles alvéolées
Fixation d’équipements industriels
- Une fixation avec des performances supérieures réduit le risque d’interruption d’activité à cause d’une défaillance de la cheville
- Pas besoin d’attendre le durcissement – chargement immédiat pour une productivité maximale sur le chantier
- Amovible, adaptable et réutilisable dans le même trou de perçage, ce qui offre plus de flexibilité en cas de changements fonctionnels
Dimensionnement du chevillage plus rapide
Augmentez la productivité et améliorez la rentabilité avec la suite PROFIS Engineering, notre logiciel de dimensionnement du chevillage basé sur le cloud qui permet un calcul automatique et avancé, une spécification simple des produits et une modélisation BIM intégrée.
Boulonneuses à choc sans fil
Puissantes mais confortables pour une utilisation quotidienne, nos boulonneuses à choc sans fil SIW sont optimisées pour enfoncer des vis béton HUS pour des platines, des étais de coffrage, des mains courantes et des fixations temporaires.
Ressources techniques
Consultez les tableaux de charge des produits, téléchargez les dernières informations sur le code de la construction ou discutez de votre prochain projet avec la communauté Hilti.