Rail profilé en C MT-40 OC




Rail profilé en C pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements extérieurs
- Composition du matériau: S280GD
- Finition de surface: Enduit extérieur - ZM
- Épaisseur du matériau: 1.75 mm
Les clients ont également recherché Rail profilé.
Choisir les options
Conditionnement
- 3 m
- 6 m
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 60,00 EUR
Données techniques
Composition du matériau
S280GD
Finition de surface
Enduit extérieur - ZM
Épaisseur du matériau
1.75 mm
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Documents
pdf EN 1090 - Certificat de conformité du contrôle de la production en usine MT, anglais [ 348.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Performances améliorées avec un poids réduit – l’épaisseur optimisée de mur associée à la nouvelle disposition des trous permet de conserver la performance tout en contribuant à atteindre l’efficacité de valeur de charge la plus élevée de sa classe parmi nos produits.
- Plus facile et plus sûr à installer – sa conception légère facilite la coupe, le levage et le montage des profils C, ce qui contribue à réduire les efforts lors des travaux au plafond
- Plus durable – fabriqué avec jusqu’à 11 % d’acier en moins que la génération précédente et disponible avec une déclaration environnementale de produit (EPD) pour une plus grande transparence quant aux émissions de CO2
- Identification simplifiée – ajout de lignes supplémentaires le long des côtés du profil C pour aider à identifier les classes de charge et offrir une finition plus esthétique
- Conception plus simple – vous pouvez utiliser les composants MT Hilti pour toutes les installations mécaniques, électriques et de plomberie, du trapèze le plus léger à l'ossature modulaire la plus lourde
Applications
- Structures de support MEP montées au sol, telles que les cadres d'entretoises de type poteau de but
- Structures de support MEP montées au plafond, telles que les cadres d'entretoises en trapèze suspendus
- Ossature 3D modulaire pour le support des tuyaux, gaines et chemins de câbles
- Adaptée aux environnements modérément corrosifs
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits recommandés
Nouveau

Écrou pour la fixation de supports aux rails de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Nouveau

Boulon à tête hexagonale pour l'utilisation avec les verrous rotatifs lors de l'assemblage de structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Nouveau

Connecteur à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Nouveau

Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage dans le béton et l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution