NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Batteries

et Chargeurs
Connectivité des outils

Une gestion intelligente de votre parc d'outils

Avec Nuron et ON!Track, vous accédez à des données utiles pour mieux gérer vos outils : état des batteries, localisation, alertes de remplacement.

Un agent sur un chantier utilise sa tablette pour localiser un outil
LOCALISEZ VOS OUTILS

Dites stop aux outils perdus

Localisez instantanément vos outils et vos équipements grâce à la dernière position connue.

Un agent lançant une demande de réparation d'outils sur son smartphone
OPTIMISEZ VOTRE INVENTAIRE

Fini les coûts supplémentaires

Ne payez pas pour ce que vous n’utilisez pas. Repérez les équipements inactifs et redéployez-les là où ils sont vraiment nécessaires.

FAQ | Questions fréquentes sur les chargeurs et les batteries Nuron

Toutes les batteries Nuron sont compatibles avec tous les chargeurs Nuron. Cependant, pour un temps de charge optimal ou pour s’adapter au mieux à votre façon de travailler, nous vous recommandons les combinaisons de chargeur et de batterie suivantes :

Batteries et chargeur Nuron

Applications légères

Pour des usages moins intensifs, où la vitesse de charge est moins critique, associez les petites batteries Nuron avec les chargeurs compacts C 4-22 ou C 6-22.

Batterie et chargeurs Nuron de catégorie intermédiaire

Applications intermédiaires

Pour des usages plus réguliers, où le temps de charge devient important, privilégiez les batteries Nuron de taille moyenne avec les chargeurs C8.

Batterie et chargeurs Nuron de puissance supérieure pour usages intensifs

Applications intensives

Pour les chantiers exigeants et les utilisations intensives, combinez les batteries B 22-260 Flash Charging ou B 22-290 avec le chargeur double baie C 8 DC-22.

Utilisez le bon chargeur

Pour recharger vos batteries Nuron plus rapidement, associez-les au chargeur approprié.

Utilisez la bonne batterie

Choisissez la batterie Nuron adaptée pour un bon équilibre entre poids, puissance et autonomie.

Stockez correctement

Evitez chaleur, froid extrême et soleil direct. Retirez-les des chargeurs et gardez-les propres.

Vérifiez la santé de la batterie

Maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé plus de 3 secondes. Le système ne détecte pas les dommages dus à une mauvaise utilisation (chutes, perçage, chaleur externe…).

Les chargeurs double baie Hilti C 8 DC-22 Flash Charging permettent de charger deux batteries en parallèle à grande vitesse.

Lorsqu’une seule batterie est insérée, le Boost Mode s’active automatiquement. Résultat : une charge jusqu’à deux fois plus rapide.

En pratique :

avec la B 22-260, vous pouvez recharger en environ 21 minutes après des cycles intensifs

avec la B 22-290, en environ 43 minutes

Boost Mode fonctionne jusqu’à 80 % de charge. Les temps varient selon les conditions de chantier.

Non. Le système Nuron repose sur une plateforme 22V unique : toutes les batteries sont compatibles avec tous les chargeurs Nuron.

Pour des performances optimales, il reste recommandé de suivre les associations chargeur/batterie conseillées.

Non. Les fonctionnalités de connectivité sont disponibles dans le cadre du programme Fleet Management Hilti avec équipement compatible.

En conditions normales, les temps de charge restent stables. Le chargeur est conçu pour fonctionner sur une plage de tension adaptée au chantier. En cas de variations importantes, les systèmes de sécurité se déclenchent automatiquement.

Oui. Des températures très élevées ou très basses, ainsi que la température de la batterie elle-même, peuvent allonger les temps de charge.

Stockage et manutention

  • Température de stockage à maintenir entre -20°C et +40°C.

  • Ne stockez jamais les batteries dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, sur des sources de chaleur ou derrière une vitre.

  • Ne chargez que des batteries exemptes de dommages mécaniques.

  • Évitez de laisser les batteries montées sur des chargeurs pendant de longues périodes. Il est recommandé de débrancher les chargeurs et de retirer les batteries une fois la charge terminée, en particulier pour le stockage et le transport.

  • Ne rechargez pas les batteries lorsqu’elles sont très chaudes.

  • Ne transportez jamais de batteries en vrac.

Sécurité

  • Température ambiante de fonctionnement à maintenir entre -17°C et +60°C.

  • Inspectez régulièrement les batteries.

  • Utilisez la vérification de l’état de santé intégrée de vos batteries Nuron pour vous assurer qu’elles sont pleinement productives. Traitez les batteries avec soin afin d’éviter tout dommage.

  • N’utilisez jamais la batterie comme un marteau.

  • Gardez les batteries à l’abri de la pluie, de l’humidité et des liquides.

  • Gardez les batteries propres - enlevez la poussière et les débris avec une brosse douce et sèche ou un chiffon sec.

  • Pour stocker une batterie endommagée, placez-la dans un conteneur ininflammable et recouvrez-la de sable sec, de poudre de craie (CaCO₃) ou de silicate (vermiculite).

  • Déposez le conteneur dans votre magasin Hilti ou consultez les services de gestion des déchets ou de santé publique de votre région pour connaître les consignes d’élimination.

  • En cas d’incendie de batterie : Ramassez la batterie à l’aide d’une pelle et plongez-la dans un seau d’eau. Laissez la batterie dans le seau pendant au moins 24 heures.

  • L’état de santé de la batterie fait référence à la durée de vie restante des batteries lithium-ion.

  • Toutes les batteries lithium-ion perdent de leur capacité et de leurs performances en vieillissant, qu’il s’agisse de batteries d’outils ou de batteries d’ordinateurs portables et de téléphones portables.

  • Avec la plateforme Nuron, la fonction d’état de santé vous donne des indications sur le moment où une batterie doit être remplacée. Cela vous permet de vous assurer que vous travaillez toujours avec les outils les plus productifs possibles.

  • Notez que le système ne détecte pas de dysfonctionnement potentiel de la batterie en raison d’une mauvaise utilisation, par exemple une chute ou un perçage de la batterie, des dommages causés par la chaleur externe, etc.

Non, vous n’avez pas besoin de décharger complètement une batterie lithium-ion avant de la charger. Les batteries Li-ion sont très polyvalentes et il n’y a pas de problèmes spécifiques quant à la réduction de la durée de vie de la batterie en raison des « effets de mémoire » dus à la charge et à la décharge partielles.

Les batteries Nuron contiennent des cellules lithium-ion de haute qualité qui sont conçues pour offrir des performances élevées et une longue durée de vie. L’autonomie individuelle de la batterie dépend de facteurs tels que le type d’outil utilisé, la force d’utilisation, la fréquence d’utilisation et la température ambiante, entre autres.