Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront disponibles dans quelques heures

Coupe-câbles et sertisseuses

Découvrez notre gamme de coupe-câbles et sertisseuses sans fil, permettant d'augmenter la sécurité et la productivité des ouvriers des services publics et des électriciens

7 produits

Filtres

Nuron

L127280 (229302)
Description
Pince sans fil pour sertir et couper les câbles avec une pression de 6 tonnes et des mâchoires interchangeables (plateforme de batteries Nuron)
Force de sertissage
53 kN
Dimensions (LxlxH)
116 x 75 x 378 mm
Système sur batterie
Nuron

Nuron

L601215 (3376772)
Description
Pompe hydraulique 10 000 PSI (700 bars) sans fil pour travaux intensifs de découpe et de sertissage et découpe à distance de câbles souterrains et blindés (batterie Nuron) - télécommande incluse
Force de sertissage
N/A kN
Système sur batterie
Nuron
Tension nominale
21.6 V
L601221 (3376781)
Description
Télécommande sans fil pour la pompe hydraulique NUN 10K-22 pour le sertissage et la découpe à distance
Force de sertissage
N/A kN

Nuron

L127226 (229348)
Description
Coupe-câble en ligne sans fil pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 2” │ 50 mm (plateforme de batteries Nuron)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

L127232 (229583)
Description
Coupe-câble à poignée pistolet sans fil pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 3,2” │ 80 mm (plateforme de batteries Nuron)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

L145839 (2191937)
Description
Coupe-câble hydraulique sans fil à guillotine et à capacité de découpe supérieure pour câbles ACSR et haubans (plateforme de batteries Nuron)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

L127206 (2218830)
Description
Sertisseuse sans fil 12 tonnes pour sertissage de câbles jusqu'à 750 kcmil │ jusqu'à 300 mm² en aluminum et 400 mm² en cuivre
Force de sertissage
120 kN
Dimensions (LxlxH)
372 x 105 x 421 mm
Système sur batterie
Nuron