Nuron
Coupe-câble en cuivre/aluminium sans fil NCT 53 C-22




Coupe-câble en ligne sans fil pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 2” │ 50 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Rotation de tête: 350 °
- Dimensions (LxlxH): 137 x 75 x 485 mm
Les clients ont également recherché coupe-câble, coupe cable electrique, pince coupe cable, NCT or NCT53.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Clip NCT 53 C-22 imprimé, 1x Coffret EU_30_10 vide
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
3 719,00 EUR
Données techniques
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
137 x 75 x 485 mm
Documents
pdf Mode d'emploi NCT 53 C-22 (02), bulgare, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, kazakh, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, ukrainien, serbe [ 3.2 MB ]
pdf Mode d'emploi C 4-22 (02) (02), arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 4 MB ]
pdf Mode d'emploi Hilti Li-Ion, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 2.6 MB ]
pdf Mode d'emploi Hilti Li-Ion, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 2.7 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Réduction des temps d'arrêt – qualité de fabrication supérieure avec des services exclusifs de contrôle, de certification et de réparation d’outils pour que vos coupe-câbles sans fil Hilti résistent davantage aux chantiers les plus difficiles
- Utilisation plus facile – fonctionnement à un seul bouton avec tête de type ciseaux, fonction de rétraction automatique et compatibilité des câbles indiquée sur les coupe-câbles
- Maniabilité plus confortable – la poignée fine, la rotation de la tête à 350° et la lampe à LED facilitent le contrôle du coupe-câble dans les espaces restreints ou en cas de port de gants
- Fonctions de sécurité complètes – verrouillage électronique de la gâchette et signaux audiovisuels pour mieux protéger l'opérateur
- Plateforme de batteries Nuron – coupe-câbles sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, à une construction robuste et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Découpe de conducteurs à brins ultrafins en cuivre et en aluminium jusqu'à 50 mm
- Découpe de conducteurs rigides en cuivre et en aluminium jusqu'à 50 mm
- Découpe de conducteurs isolés en cuivre et en aluminium jusqu'à 2" ou 1000 kcmil
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V compacte et légère pour tâches légères avec les outils électriques Nuron
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
Nuron

Batterie Li-ion 22 V à capacité supérieure, conçue pour optimiser l'autonomie des outils Nuron pour travaux intensifs
Nuron

Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.